製品の公開
WIN PRO 20 A/W

WIN PRO 20 A/W

Google翻訳”,
屋内と屋外用の LED 投光器。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Fully integrated PA66 fiberglass reinforced technopolymer trim hinged to the housing - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - Built-in driver - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Complete with integral, powder-coated, die-cast aluminium trim and 1 m factory pre-wired cable (WIN PRO+ versions)
技術仕様
  • Unique refwin-pro-20-aw
  • コレクションセットProfessional
  • コレクションProfessional floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)68
  • 幅(mm)267
  • 奥行き(mm)341
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 36
  • MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
  • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア