製品の公開
ISOLATEK TYPE 300
Perlite Italiana

ISOLATEK TYPE 300

Google翻訳”,

ISOLATEK Type 300は、耐久性のある石膏ベースのウェットミックス、商用です。
に設計された密度スプレー適用耐火材料(SFRM)
隠された床と屋根のアセンブリ、鋼に防火を提供します
建築プロジェクトにおける梁、柱、および根太。
耐火性に加えて、ISOLATEKタイプ300は熱も提供します
利点。断熱材として、熱損失の低減に効果的ですが、
特にルーフデッキの下側に適用した場合。 R値
ISOLATEK Type 300によって追加された場合、屋根を減らすこともできます
絶縁。
ISOLATEKタイプ300は非常に費用対効果が高いです。必要な材料が少ない
必要な耐火性を達成し、最高の耐火性を提供します
そのクラスの単位厚さあたりの性能。

仕様
  • For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at protezionealfuoco@perlite.it.

技術仕様
  • Unique refisolatek-type_300
  • コレクションセットIsolatek
  • コレクションTYPE 300
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル漆喰
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_83
  • Uniclass2015詳細Spray-applied fireproof coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 23 82
  • MasterFormat 2014 タイトルFireproof Gypsum Plastering
  • OmniClassNumber23-13 25 11
  • OmniClassタイトルFireproofing

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (71)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.7 4.7 (24)