製品の公開
Vetro Sconce PW Wall
Philips Lightolier

Vetro Sconce PW Wall

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
ツーピースの鋳造および機械加工されたアルミニウムの外部ハウジングには、電気部品が含まれています。手吹きのトリプレックスガラスは、内側の主要要素の長さに沿って均一な照明の広がりを提供します。

特徴
1.パワーヘッド:ブラッシュドクリアラッカー仕上げのダイキャストおよび押し出しアルミニウムコンポーネントで構成されています。
2.バックプレート:ダイキャストアルミニウム、ブラッシュドおよびクリアラッカー仕上げ。
3.内部要素:直径10 "(SG01L)または直径8"(SG02L)の円筒形の断面で、エッジが研磨された透明な押し出しガラスです。透明アクリルの直径10"(SA01L)または直径8"(SA02L)の円筒形セクションも利用できます。
4.ランプの取り付け:ランプは、ガラスを上に、ガラスを下に、またはガラスをどちらの側にも取り付けることができます(上にガラスを下に示しています)。

ランプ
LED:最大8W入力電圧入力周波数LED駆動電流入力電力力率120V50/ 60Hz 350mA 8W> 0.9
白熱:最大50W T4ミニ枝付き燭台。
コンパクト蛍光灯:最大13W 4ピンTT&QT。
General Electric Osram / Sylvania Philips(1)13Wツインチューブ4ピンコンパクト蛍光灯** F26TBX / * / A / 4P CF26DT / E / IN / * PL-T26W / * / 4P / ALTO N / A CF13DS / E / *該当なし(1)13Wクワッドチューブ4ピンコンパクト蛍光ランプF13DBX / SPX * / 4P CF13DD / E / * PL-C13W / * / 4P /ALTO*メーカーの色温度指定。

電気
調光:すべての構成は調光できません。
LEDボード:高輝度白色LEDのアレイ。
LED熱管理:ヒートシンクの設計により、接合部温度が維持され、70%のルーメン維持で一貫した信頼性の高いパフォーマンスと50,000時間の寿命が実現します。
白熱灯: E11ベース、磁器、ニッケルメッキ銅合金スクリューシェル。
コンパクト蛍光灯:
13Wツイン: 2GX7ベース、真ちゅう製の接点を備えた耐衝撃性熱硬化性ポリマー。
13Wクワッド: G24Q-1ベース、真ちゅう製の接点を備えた耐衝撃性熱硬化性ポリマー。
CFLバラスト13ワットTT13ワットQT電圧120V277 V 120 V 277 Vワット(最大)16 W 11 W 20 W 14 Wアンペア(最大).136 A .08 A .174 A .114 A
ラベル
cULusリスト。
湿気の多い場所に適しています
技術仕様
  • Unique refvetro_pw
  • コレクションセットDecorative
  • コレクションWall Sconces
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

対応地域

北米 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アメリカ領ヴァージン諸島
ウルグアイ
アルバ
エクアドル
アングィラ
ガイアナ
アンティグア・バーブーダ
コロンビア
イギリス領バージン諸島
スリナム
エルサルバドル
チリ
カナダ
パラグアイ
キューバ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
キュラソー島
ブラジル
グアテマラ
フランス領ギアナ
グアドループ
ベネズエラ
グリーンランド
ペルー
グレナダ
ボリビア
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得