製品の公開
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended

    5つ星のうち4.74.7(17 レビュー)
    Google翻訳”,
    Pladur® T-45 プロファイルを使用した亜鉛メッキ鋼板のプロファイル フレームで構成され、Pladur® T-45 ハンガー ブラケットと Ø 6 mm ネジ付きロッドを使用して建物構造から吊り下げられ、周囲全体に機械的に取り付けられた Pladur® プロファイルで支えられた吊り天井400mmごと。 2 つの Pladur® MAGNA または MAGNA H1 ボードがこのフレームにネジ止めされています。適切な量​​の Pladur® 素材: ネジ、コンパウンド、ジョイントテープ、弾性ジョイントなど 表面仕上げに応じて、品質レベル 2 (Q2)、レベル 3 (Q3)、レベル 4 (Q4) で完全に仕上げられています (未定)デザインによる)。 Pladur® 推奨事項、UNE 102043 標準および CTE 要件に従って設置されています。
    仕様
    • Continuous suspended ceilings for interior rooms with fire resistance and acoustic insulation features.
    技術仕様
    • Unique refpladur_4_tec_4_23b
    • コレクションセット4. Techos PLADUR®
    • コレクション4.2. Suspendidos estructura simple
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードSs_30_25
    • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
    • MasterFormat 2014 コード09 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels
    • UniFormatIIコードC3030
    • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes