製品の公開
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 600

    Google翻訳”,

    ハンドルレスの新モデルには、ソフトクローズ機構付きの引き出しが2つ付いています。引き出しの底板には通気孔があり、空気の循環と水しぶきの排出を確保します。引き出しは完全に取り外して清掃できます。引き出しを引き出すと、奥行きいっぱいまで引き出せます。シンクとシンクキャビネットは別々に配送されます。シンクとシンクキャビネット用の排水管、ウォータートラップ、壁面取り付けキットはシンクキャビネットに付属しています。シンクは磁器製です。シンクとシンクキャビネットを合わせた高さは、全幅共通で680mmです。

    仕様
    • Product code: V2685 

      GTIN-number: 6417292601558

      Material: Steel

      Width: 590 mm

      Depth: 370 mm

      Height: 600 mm

      Colour: Traffic white 

      RAL 9016

    技術仕様
    • Unique refpolaria-mille-600
    • コレクションセットWash basin cabinets and basins
    • コレクションWash basin cabinets and basins
    • 公開日2025-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器