製品の公開
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Google翻訳”,

Novalはモダンなデザインと機能性を兼ね備えています。ソフトクローズ機能付きの引き出しが2つ付いており、底部には通気性と清掃性に優れた穴あき加工が施されています。キャビネットはナノセラミック加工を施した粉体塗装スチール製で、ホワイトまたはアンスラサイトグレーのカラーバリエーションをご用意しています。Novalの磁器製洗面器とマッチし、全高は620mmです。

技術仕様
  • Unique refpolaria-noval-600
  • コレクションセットWash basin cabinets and basins
  • コレクションWash basin cabinets and basins
  • 公開日2025-11-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 正味重量(kg)17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器