製品の公開
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3

    Google翻訳”,
    OLYOS II | 露出型バス&シャワーミキサー 315x80 mm、吐水口突出長 158 mm、20.0 l/分(3 bar)
    仕様
    • OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
    技術仕様
    • Unique refD0491
    • コレクションセットOLYOS
    • コレクションShower mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)77
    • 幅(mm)314
    • 奥行き(mm)181
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06
    • Uniclass2015詳細Bathing fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス