製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
利用できません: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 レビュー)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
D6046
コレクションセット
AQUA
コレクション
Shower
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-04-03
エディション
1
高さ(Mm)
603
幅(mm)
156
奥行き(mm)
181
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
インストール手順
http://www.idealspec.fr
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
正味重量(kg)
1.416
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_75
Uniclass2015詳細
Shower fittings package
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ダウンロード
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ダウンロード
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ダウンロード