製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
利用できません: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Google翻訳”,
原文を見る
ボウル52.5x37 cm-ポイド:20 kg
ダウンロード
仕様
仕様
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
E3004
コレクションセット
HERCULE
コレクション
Toilets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-05-25
エディション
1
高さ(Mm)
355
幅(mm)
520
奥行き(mm)
360
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
インストール手順
http://www.idealspec.fr
製品識別情報
http://www.idealspec.fr
技術説明
http://www.idealspec.fr
関連
関連
正味重量(kg)
19.7
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_93_94
Uniclass2015詳細
WC pans
MasterFormat 2014 コード
10 28 13
MasterFormat 2014 タイトル
Toilet Accessories
OmniClassNumber
23-31 19 00
OmniClassタイトル
Toilets
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
ダウンロード
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
ダウンロード
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
ダウンロード
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
ダウンロード
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
ダウンロード