製品の公開
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
    Porcher

    SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm

    Google翻訳”,
    ボウル54x36,5 cm-重量:22 kg付属していない、または組み込みのサポートのみ、またはフレームサポート/タンクのラグボルトのペアで組み立てる
    仕様
    • SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
    技術仕様
    • Unique refP0069
    • コレクションセットSATIS
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)545
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品