製品の公開
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Google翻訳”,
    単穴シンクミキサー-193mmエアレーターの下の高さ全高196mm突起200mm
    仕様
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    技術仕様
    • Unique refD2489
    • コレクションセットSATIS
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)595
    • 幅(mm)335
    • 奥行き(mm)73
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06
    • Uniclass2015詳細Bathing fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    ヨーロッパ