製品の公開
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX BTR

    Google翻訳”,
    SensorflowBasinミキサーの電子リムはバッテリー電源との温度混合なしで取り付けられています
    仕様
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop, no temperature and with battery power
    技術仕様
    • Unique refD2605
    • コレクションセットSensorflow
    • コレクションTaps & Mixers
    • 公開日2021-01-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)157
    • 奥行き(mm)335
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ