製品の公開
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR

    Google翻訳”,
    センサーフローベイスンミキサー電子露出パネルは、バッテリー電源との温度混合なしで取り付けられました
    仕様
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    技術仕様
    • Unique refD2610
    • コレクションセットSensorflow
    • コレクションTaps & Mixers
    • 公開日2021-01-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)157
    • 奥行き(mm)335
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ