製品の公開
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Google翻訳”,
    フランジなしのボウル52x35,4 cm-重量:14 kg付属していないラグボルトのペア、または組み込みの単一のサポートフレームまたはサポートフレーム/タンクを使用して取り付ける
    仕様
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    技術仕様
    • Unique refP0067
    • コレクションセットULYSSE
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)370
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)15.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets