製品の公開
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Google翻訳”,
    ハンギングボウル54,4x36,1 cm-重量:17.5 kg
    仕様
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    技術仕様
    • Unique refP2592
    • コレクションセットESCULAPE
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)361
    • 幅(mm)545
    • 奥行き(mm)364
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)17.79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets