製品の公開
HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430
Powers

HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430

5つ星のうち3.43.4(7 レビュー)
Google翻訳”,

鉛フリー*モデルが利用可能

説明:
最高208gpmから最低3gpmの水を調質する5つのサイズで利用可能なマスター調質バルブ。すべてのバルブはASSE1017にリストされており、CSAB125に認定されています。バルブは、動的応答と優れた低流量温度制御のための高度なパラフィン作動技術を備えています。 LFMM430ラインは、冷水障害が発生した場合の仮想シャットダウン用のシングルシート設計、スクリーン付きのトリプルデューティチェックストップ、および低温温水供給用の5°F(3°C)のアプローチ温度も備えています。バルブは、粗い鉛フリー*ブロンズおよびクロムメッキ仕上げで利用できます。

特徴
•鉛フリー*真ちゅう製の本体とチェックストップにより、耐久性と鉛フリー*の設置要件に準拠しています。
•バルブは、パラフィンベースの高度な熱作動技術を利用して、出口温度を検知および調整します
•汚れや石灰に強いポペットとシートのデザイン
•供給圧力が失敗した場合の仮想シャットオフ
•温度設定を確保するための耐破壊性ロック機構
•工場でテスト済み
•回転可能なユニオントリプルデューティチェックストップ
•ラフブロンズとクローム仕上げ


仕様
  • Specifications
    Maximum Hot Water Supply Temperature - 200°F (93°C)
    Minimum Hot Water Supply Temperature - 5°F (3°C) above set point**
    Minimum Flow*** - 0.5 gpm (1.9 lpm)
    Maximum Operating Pressure - 125 psi (861 kPa)
    Temperature Adjustment Range - Standard 90 – 160°F (32 – 71°C)
                                                           Low 60 – 90°F (16 – 32°C)
    Hot Water Inlet Temperature Range - 120 – 180°F (49 – 82°C)
    Cold Water Inlet Temperature Range - 40 – 80°F (4 – 27°C)
    Listing/Compliance - ASSE 1017, CSA B125

技術仕様
  • Unique refHydroGuard-XP-Master-Tempering-Valves-Series-LFMM430
  • コレクションセットMaster Mixers
  • コレクションTempering Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_87
  • Uniclass2015詳細Tempering valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING