製品の公開
HydroGuard series PB410 pressure balancing mixing valves - HydroGuard PB410
Powers

HydroGuard series PB410 pressure balancing mixing valves - HydroGuard PB410

Google翻訳”,

シャワーおよび浴槽/シャワー設備で使用するための圧力平衡水混合バルブ。ダイヤフラムタイプのチャンバーを使用して、石灰の蓄積を防ぎます。調整可能なリミットストップは、ハンドルの過剰調整の可能性を減らします。ヘビーキャストブロンズボディ、クロームメッキダイキャストフェースプレート、ADA準拠のレバーハンドル、および耐食性素材により、長年のトラブルのないサービスが保証されます。

仕様
  • Features

    • Poppet-type construction will not stick because of lime build-up or foreign particles in the supplies
    • Adjustable metal-to-metal temperature limit stop prevents accidental scalding caused by overadjustment of the handle
    • Delivers a predetermined water temperature, compensating for pressure fluctuations in the hot or cold water supplies
    • Lead-Free* cast bronze body and corrosion-resistant internal components ensure years of dependable service
技術仕様
  • Unique refPB410-HydroGuard-Mixing-Valve
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING