製品の公開
HydroGuard XP Lead Free* series LFSH1430 Hi/Lo master tempering valves - LFSH1430
Powers

HydroGuard XP Lead Free* series LFSH1430 Hi/Lo master tempering valves - LFSH1430

Google翻訳”,

最高201gpmと最低1gpmの水を調質する3つのサイズで利用可能なシングルソリューションHi/Loバルブ。すべてのバルブはASSE1017にリストされており、CSAB125に認定されています。バルブは、高度なパラフィン作動技術と、動的応答と優れた低流量温度制御のためのブースターファンネル設計を備えています。 LFSH1430ラインは、冷水障害が発生した場合の仮想シャットダウン用のシングルシート設計、スクリーン付きのトリプルデューティチェックストップ、および低温温水供給用の5°F(3°C)のアプローチ温度も備えています。バルブは、鉛フリー*の粗い青銅とクロムメッキ仕上げで利用できます。


仕様
  • Features

    • Superior low flow temperature control and shut off in the event of cold water failure
    • Dirt and lime resistant poppet and seat design
    • Temper water as high as 201 gpm and as low as 1 gpm with thermostatic tempering valve listed to ASSE 1017 and certified to CSA B125
    • Vandal-resistant locking mechanism secures temperature setting
技術仕様
  • Unique refLFSH1430-HydroGuard-Tempering-Valve
  • コレクションセットMaster Mixers
  • コレクションTempering Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_87
  • Uniclass2015詳細Tempering valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING