製品の公開
Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900
Powers

Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900

Google翻訳”,

シャワーおよび浴槽/シャワー用途で使用するための隠し4ポート圧力平衡水混合バルブ。キャストブラスボディはダイヤフラム式の圧力バランス機構を備えています。長年のトラブルのないサービスのための耐石灰性デルリン500で構築された内部部品。内蔵の調整可能な温度制限ストップは、ハンドルの過剰調整による熱衝撃の可能性を減らします。キャストインチェックストップにより、インストール時間が短縮されます。独自の構造により、わずか51mm(2インチ)の浅い壁への設置が可能です。コストのかかるクロスパイピングなしで、わずか102mm(4インチ)で連続設置が可能です。

仕様
  • Features

    • Near instantaneous response to changes in both hot and cold supply line pressure ensures a safe and comfortable shower
    • Proven diaphragm/poppet cartridge provides reliable pressure balancing control and maximum protection against lime and dirt
    • Commercial grade 4-port bronze casting and corrosion-resistant internal components for long life
    • Ideal for hotel, motel, health club, and single and multi-family dwellings
技術仕様
  • Unique ref900-Biltmore-Mixing-Valve
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING