製品の公開
HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490
Powers

HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490

Google翻訳”,

毎分23ガロンもの高流量を提供する給湯器に最適です。コンパクトなデザインと鉛フリー*の真ちゅう構造により、設置とメンテナンスが簡素化され、長年にわたる信頼できるサービスが保証されます。独自のハンドルメカニズムにより、正確な温度選択をロックインして保護を強化できます。シリーズLFLM490およびLFLM490-10は、Powersの高度なパラフィンベースの作動技術、一体型チェック、およびクロスフローと汚染を防ぐためのインレットスクリーンを備えています。サーモスタットエレメントは、広範囲の温度にわたって最適で一貫した性能を保証します。シリーズLFLM490およびLFLM490-10は、ASSE 1017にリストされており、CSAB125認定を受けています。

仕様
  • Features

    • Available in several sizes and connection types
    • Adjustable temperature selection can be locked in for added protection
    • Integral checks and screen prevents cross-flow and contamination
    • Ideal for hot water heaters with a flow rate up to 23 gallons per minute
技術仕様
  • Unique refLFLM490-HydroGuard-Master-Mixing-Valve
  • コレクションセットMaster Mixers
  • コレクションTempering Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_87
  • Uniclass2015詳細Tempering valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING