製品の公開
Intellistation 2 - IoT-enabled Digital Mixing Valve
Powers

Intellistation 2 - IoT-enabled Digital Mixing Valve

Google翻訳”,

IoT 機能と認証を備えたIntelliStation ® 2 は、水温の制御だけにとどまらない、スマートな次世代デジタル混合バルブ ソリューションです。建物の所有者やサービス請負業者に、バルブのパフォーマンスと飲料水システムの状態に関する重要な情報をリアルタイムで提供します。

カラー タッチ スクリーンまたは Nexa Web サイト アプリケーションを使用して、ローカルまたはリモートで給水システムを監視および制御します。このアプリケーションを使用すると、複数のサイトまたはバルブを持つユーザーは、単一のインターフェイスからすべてのIntelliStation 2 混合バルブを監視できます。エネルギー節約のために週単位のスケジュールを設定したり、水システムの定期的な消毒を実行して、水媒介細菌のリスクを軽減したりできます。コントローラの新しいソフトウェア ウィザードを使用すると、試運転は迅速かつ簡単に実行でき、新しいストリート スタイルの配管接続により、バルブのプレス接続またはスウェット接続が可能になります。

追加の配管済みオプション ( IntelliStation 2S) により、所有者と設置者にさらなる柔軟性と保守性が提供され、 Intellistation 2 はライフサイクルの長い多目的ソリューションになります。

仕様
  • Features

    • Cutting-edge valve design with improved reliability and flow
    • Control water temperature ± 2°F in accordance with ASSE 1017
    • Lead Free* construction to comply with lead free* installation requirement
    • Integral check valves on hot and cold inlets to prevent cross flow
    • Full-color, touch screen display
    • Pass code protected for security
    • Programmable alerts with time stamped history
    • Programmable schedule for setback of temperature
    • High temperature sanitization mode to address waterborne bacteria
    • In case of power failure, valve flows full cold for safety
    • Connect by BAS (Building Automation System) or by Wi-Fi or Ethernet connection to Nexa
    • Natively supports BACnet MS/TP and Modbus protocols
    • Wi-Fi security protocols include WPA2-PSK and WPA2-PEAP-MSCHAPv2

技術仕様
  • Unique refIntelliStation-2S-Mixing-Valve-ISXXXX-VL
  • コレクションセットRecirculation Stations
  • コレクションDigital Water Mixing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 11 19
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Piping Specialties
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves