製品の公開
HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495
Powers

HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495

Google翻訳”,

安全で経済的な使用のために温水の温度を制御する必要がある、個別および複数の洗面所の用途向けに設計されています。高度なサーマルアクチュエータは、供給ラインの水温と圧力の変化によって引き起こされる出口温度の変動をすばやく検出して補正します。シリーズLFLM495は、Powersの高度なパラフィンベースの作動技術、一体型チェック、およびクロスフローと汚染を防ぐためのインレットスクリーンを備えています。頑丈な構造は、頑丈な鉛フリー*真ちゅう製のボディと耐腐食性の内部コンポーネントを備えており、長年にわたる信頼性の高いトラブルのないサービスを保証します。温度調節ハンドルは調節が簡単で、改ざんを防ぐためのロック機構が付いています。 HydroGuardシリーズLFLM495は、ASSE 1069および1070にリストされており、CSAB125の認定を受けています。

仕様
  • Features

    • Adjustable temperature selection with locknut to prevent tampering
    • Quickly senses and compensates for outlet temperature fluctuations caused by temperature and pressure changes in the supply line
    • Lead-Free* brass body and corrosion-resistant internal components ensure years of dependable service
    • For single and multiple lavatory applications where the water temperature must be controlled for safe use
技術仕様
  • Unique refLFLM495-HydroGuard-Tempering-Valve
  • コレクションセットMaster Mixers
  • コレクションTempering Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_87
  • Uniclass2015詳細Tempering valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING