Presto Brandpost LB3は、追加のキャビネットを備えたセンターホースリールを備えた消火栓キャビネットです。
泡液用。取り付けはSTABILO®ホースで表面実装されています。消火栓は
消火剤をワイドに分散させる自社開発のジェットノズルを搭載
最大の冷却効果のための保護ビーム画像と小さな水滴。関連するインジェクター
火室のキャビネットに置かれた容器から泡の液体を分配します。それを確認してください
配管システムは、設置前に完全に洗い流されます。これにより、目詰まりを防ぐことができます。
インジェクターの。
Presto LB3は、標準設計、ステンレス鋼設計、およびステンレス鋼耐酸性で提供できます。
パフォーマンス。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |