製品の公開
103737 Fire Hose Reel Type 4SVS/110 30m/19-S
Presto AB

103737 Fire Hose Reel Type 4SVS/110 30m/19-S

Google翻訳”,

タイプ4SVS消火栓

埋め込み式壁取り付け用。防水付き。

センターホース付きプレストタイプ4SVS消火栓キャビネット

埋め込み式壁取り付け用リール。 4SVSはで構成されています

キャビネットの下部に取り付けられたユニークなライナーが作成します

防水層。前面に2つの排水穴があります

キャビネットとフレーム。これにより、迅速な検出が可能になります

水漏れがあれば、水による損傷のリスクを最小限に抑えます。

Prestoの実績のある4Sシリーズ(埋め込み式の消火栓)に基づいています

取り付け)、4SVSシリーズは同じ寸法であり、

以前と同じ機能ですが、いくつかの項目が変更されています

水害のリスクを最小限に抑えるため。

工場で取り付けられたインサート、ボールバルブ、サインが付属しています。キャビネットには、右ヒンジまたは左ヒンジのドアが付いています。標準設計の右ヒンジドア。

仕様
  • art.nr. 103737

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

    Built in depth 110mm

技術仕様
  • Unique refFire-Hose-Reel-Type-4SVS-110-30m-19-S-103737
  • コレクションセットFire Hose Reel
  • コレクションFire Hose Reel Type 4
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)790
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)135
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードSs_55_30_96
  • Uniclass2015詳細Water fire extinguishing systems