製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
prestobrandab/products/366972cd-de55-4d8b-8923-1a5ce1fac58e
ホーム
カテゴリー
防火設備
防火装置
111370 Presto Outlet Riser 63&32 14 DN100
利用できません: アメリカ合衆国
Presto AB
フォロー
111370 Presto Outlet Riser 63&32 14 DN100
Google翻訳”,
原文を見る
プレストアウトレットライザー14DN100。接続63&32
ダウンロード
仕様
仕様
art. nr. 111370
CC 150mm
hole saw 51mm 38mm 70mm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
presto-outlet-riser-14-111370
コレクションセット
Dry&Wet Riser
コレクション
Outlet
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-07-12
エディション
1
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
メタル
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
防火設備 - 防火装置
IFC分類
オブジェクト
ETIM コード
EG000056
ETIM 名
Fire protection systems
Uniclass2015コード
Ss_55_30_96
Uniclass2015詳細
Water fire extinguishing systems
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
類似製品
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
ダウンロード
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
ダウンロード
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
ダウンロード
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
ダウンロード
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
ダウンロード
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
ダウンロード