製品の公開
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
    Presto Ibérica

    XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    Google翻訳”,
    Presto XT 2000 UE 用小便器タイマー式ピラータップ、壁取り付け型および組み込み型。モデル: 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750。
    仕様
    • *Brass body and push-button, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *Adjustable flow rate: 15 l/min. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 1,100 Kg. *Supplied with stopcock and built-in box in galvanised steel. *1/2 male inlet and outlet. *Brass external plate, except the INOX option.
    技術仕様
    • Unique ref26750
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)176
    • 幅(mm)122
    • 奥行き(mm)85
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ