製品の公開
XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed
Presto Ibérica

XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

Google翻訳”,
タイマー付き壁面洗面混合水栓、壁取り付け用、押しボタン開閉式。モデル: 26801 - 26802 - 26803 - 26804 - P2626801 - P3126801。
仕様
  • *One-piece mixer cartridge with brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with galvanised steel built-in box. *Supplied with 160 mm spout. *Brass plate, except inox option. *1/2 female inlet. *Automatic safety-lock: 10 ± 5s. *Flow rate: 9 l/min. *Gross weight: 1,920 kg.
技術仕様
  • Unique ref26801
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)237
  • 幅(mm)220
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ