製品の公開
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90
Presto Ibérica

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Google翻訳”,
Presto Alpa 80 および Presto Alpa 90 用のチューブ付き破壊防止シャワー ヘッド。モデル: 75001。
仕様
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
技術仕様
  • Unique ref75001
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)933
  • 幅(mm)65
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ