製品の公開
ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve
Presto Ibérica

ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

Google翻訳”,
露出設置用のタイマー付き混合水栓。真鍮製本体とクロムメッキの ARTE プッシュボタン付き。自動流量調整機能付き。モデル: 98936。
仕様
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.5 Kg. *Maximum panel thickness 11 mm. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
技術仕様
  • Unique ref98936
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)132
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ