製品の公開
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Google翻訳”,
    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 電子洗面器ミキサー
    仕様
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    技術仕様
    • Unique refP3179310
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Lightning Protection
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    メキシコ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア