製品の公開
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
    Price Industries

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    トランスファー グリルは、視界を遮るコアまたは光を遮るコアのオプションにより、可能な限り最大の自由領域を提供します。トランスファー グリルは、ドアやパーティションで使用するように設計されており、空間間の空気のスムーズな移動を可能にします。このような空間には、保管室やトイレが含まれます。

    仕様
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    技術仕様
    • Unique refatg-transfer-door-grilles
    • コレクションセットGrilles
    • コレクションGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名Displacement grille
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass2015詳細Air grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 17
    • OmniClassタイトルTransfer Air Grilles