製品の公開
CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved
CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved
CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved
    Price Industries

    CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved

    Google翻訳”,

    カスタム フロー (CF) スロット ディフューザーは、曲線や長時間の連続設置向けに独自に設計されています。 CF は、1 つまたは 2 つのスロット配置、さまざまなスロット幅、垂直または水平パターンの調整により、幅広いエアフローの柔軟性を提供します。

    代表的なアプリケーション

    Custom Flow リニア ディフューザーは、最も要求の厳しい建築およびパフォーマンス アプリケーション向けに特別に設計されています。プレミアム リニア スロット ディフューザーとして、カスタム フローは押し出しアルミニウムを使用して製造されており、鮮明でクリーンな外観を保証します。カスタム フローは、長時間の連続運転に最適で、周囲の加熱と冷却によく使用されます。

    仕様
    • Construction Options

      • Pattern Controller Style
        • Adjusta Slot (AS)
        • Jet Slot (JS)
        • Return (RT)
      • Slot Widths
        • 1 in.
        • 1 ½ in.
        • 2 in.
        • 2 ½ in.
        • 3 in.
      • Slot quantity
        • 1
        • 2
      • Application
        • Straight Diffuser (CF)
        • Curved Diffuser (CFC)
        • Straight Plenum (CFP)
        • Curved Plenum (CFPC)
      技術仕様
      • Unique refcfc-custom-flow-architectural-slot-diffuser-curve
      • コレクションセットDiffusers
      • コレクションDiffusers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-02-20
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
      • IFC分類エアーターミナル
      • ETIM コードEC010630
      • ETIM 名Slot diffuser
      • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
      • Uniclass2015詳細Air diffusers
      • MasterFormat 2014 コード23 37 13
      • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
      • OmniClassNumber23-33 49 11
      • OmniClassタイトルVentilation Diffusers