製品の公開
CFP - Custom Flow Architectural Slot Plenum
Price Industries

CFP - Custom Flow Architectural Slot Plenum

Google翻訳”,

カスタム フロー (CF) スロット ディフューザーは、曲線や長時間の連続設置向けに独自に設計されています。 CF は、1 つまたは 2 つのスロット配置、さまざまなスロット幅、垂直または水平パターンの調整により、幅広いエアフローの柔軟性を提供します。

代表的なアプリケーション

Custom Flow リニア ディフューザーは、最も要求の厳しい建築およびパフォーマンス アプリケーション向けに特別に設計されています。プレミアム リニア スロット ディフューザーとして、カスタム フローは押し出しアルミニウムを使用して製造されており、鮮明でクリーンな外観を保証します。カスタム フローは、長時間の連続運転に最適で、周囲の加熱と冷却によく使用されます。

仕様
  • Construction Options

    • Pattern Controller Style
      • Adjusta Slot (AS)
      • Jet Slot (JS)
      • Return (RT)
    • Slot Widths
      • 1 in.
      • 1 ½ in.
      • 2 in.
      • 2 ½ in.
      • 3 in.
    • Slot quantity
      • 1
      • 2
    • Application
      • Straight Diffuser (CF)
      • Curved Diffuser (CFC)
      • Straight Plenum (CFP)
      • Curved Plenum (CFPC)
    技術仕様
    • Unique refcfp-custom-flow-architectural-slot-plenum
    • コレクションセットDiffusers
    • コレクションDiffusers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010630
    • ETIM 名Slot diffuser
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers