製品の公開
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille
    Price Industries

    MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille

    Google翻訳”,

    概要

    あらゆるリスク耐性グリルは、高耐久性の全溶接構造とねじ耐性コアを特徴としており、高セキュリティ用途に最適です。複数のコアと取り付けオプションにより、さまざまな設置に柔軟に対応できます。

    MSRRP 最大セキュリティ リスク耐性グリルは、通常、側壁に取り付けられ、リスク耐性空気分配を提供するために、穿孔面に小さな穴が設けられています。MSRRP は、MSRRG よりも圧力損失が少なく、空気量が多い経済的なオプションです。


    仕様
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    技術仕様
    • Unique refmsrrp-maximum-security-risk-resistant-perf
    • コレクションセットGrilles
    • コレクションGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名Displacement grille
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass2015詳細Air grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 15
    • OmniClassタイトルSupply Air Grilles