製品の公開
Broadband Raw Acoustic Panels
Primacoustic

Broadband Raw Acoustic Panels

Google翻訳”,

広い空間では、エコー、残響、その他の音響異常を制御するのが非常に難しいことで知られています。この課題に加えて、吸音パネルを部屋の美観にマッチさせたいという要望を考えると、音響がひどい美しい広い空間が数多くあるのは当然です。

当社の BroadBand Raw Acoustic Panel は、吸音性と美観の両方の観点から、この課題に対する完璧なソリューションを提供します。高密度グラスウールで作られた 48 インチ x 48 インチの大型 BroadBand Raw パネルは、広い部屋に最高レベルの吸音性を提供します。これらの多用途パネルは、そのままの状態で使用することも、TelaScapes Fabric Track System と簡単に統合して、部屋やスペースの装飾に合わせて任意のファブリックで包むこともできます。

Primacousticに連絡する

仕様
  • Details:

    • Core Panel Material: Glass wool
    • Finish: Raw panel with sealed micromesh
    • Weight: 8 lbs (3.4 kg)

    Available sizes:

    • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)
技術仕様
  • Unique refBroadband_Raw_Panel_Acoustic_Panels
  • コレクションセットAcoustic Wall Panels
  • コレクションBroadway
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルグラスウール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード32 35 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment