製品の公開
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
    Primacoustic

    Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Google翻訳”,

    ミキシング コンソールはスタジオの中心です。部屋の中で、何時間もかけて重要なミキシングの決定を下す場所です。完璧なミックスを作成するには、重要なミックス位置に共鳴ピークが到達する原因となる不快な共鳴や残響のない、最適化されたリスニング スペースが必要です。

    Primacoustic Stratus Studio Ceiling Clouds は、不完全なリスニング環境に最適なソリューションです。ミキシング コンソールの上に直接吊るすと、Stratus Studio Ceiling Clouds は天井の反射を排除し、スタジオのスイート スポットを拡大します。スイート スポットを探すために動き回る必要がなくなり、完璧なミックスの作成に集中できます。


    ストラタス建設:

    Primacoustic Stratus は、複数のユニットを剛性フレームで連結して大きな音響天井を作成するように設計された音響クラウド システムです。

    テストデータによると、吊り下げられた Stratus クラウドは 100 Hz 以上の音を非常に効果的に吸収します。これは、2 インチのグラスウール パネルと、吊り下げられたときにパネルの後ろに形成される空気空間の組み合わせによって実現されます。Stratus は、部屋の境界で跳ね返る強力な一次反射音と、天井と床の間のフラッター エコーを吸収します。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Frame Material: Formed 16-gauge aluminium
      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating
      • Weight: 11.5 lbs (5.2 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension hardware included

      技術仕様
      • Unique refStratus_Studio_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • コレクションセットAcoustic Ceiling Clouds
      • コレクションBroadway
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルグラスウール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類天井
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 19 15 13 11
      • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Panels