製品の公開
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
    Primacoustic

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    Google翻訳”,

    部屋の壁は、音響の問題の一般的な原因です。これらの硬くて平らな表面は、音が部屋中に跳ね返ることを可能にし、エコーや残響などの明瞭度の問題を引き起こします。音響の問題は、従来の布製パネルで抑えることができますが、視覚的な効果は、部屋の装飾やデザインと必ずしも一致するとは限りません。

    Ecoscapes スラット ウォール パネルは、スタイリッシュでモダンな吸音アプローチを提供します。これは、デザイナーや建築家が評価できるソリューションです。EcoScapes スラット ウォール パネルは、環境に優しい PET パネルの持続可能性と音響上の利点を取り入れ、高級感のある天然木ベニヤ仕上げのセレクションを追加することで、あらゆる環境に上品で高級感のあるスタイルを与えます。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      技術仕様
      • Unique refEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • コレクションセットAcoustic Wall Panels
      • コレクションEcoScapes
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
      • 副マテリアルMDF
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 13 19 35
      • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment