製品の公開
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
    Primacoustic

    EcoScapes PET Acoustic Clouds

    Google翻訳”,

    EcoScapes Clouds は、優れた吸音性という点では機能的であるだけでなく、部屋や空間の色や装飾にマッチする点でファッショナブルです。

    EcoScapes のクラウドは、環境に優しい音響処理素材である PET で作られており、吸音性能に妥協しません。また、EcoScapes のクラウドはデザインにも妥協せず、お部屋のインテリアにマッチする幅広い色を取り揃えています。パネルは簡単にサイズに合わせてカットできるため、吸音とデザインの両方のニーズに応えるクラウド ソリューションが実現します。

    環境に優しい EcoScapes パネルには、ホルムアルデヒド、VOC、接着剤、結合剤は含まれていません。また、無臭、非アレルギー性で、保護具なしでも安全に扱うことができます。高密度パネルは耐衝撃性、不活性、耐久性に優れているため、目立った摩耗や変色なく、何年もの使用に耐えます。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • Round 18 × 18 in (457 × 457 mm)
      • Round 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Square 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Round 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)
      • Square 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)

      Available colours:

      • Onyx
      • Glacier
      • Ivory
      • Slate
      • Pacific
      • Cobalt

      Suspension hardware included

    技術仕様
    • Unique refEcoscapes_PET_Acoustic_Clouds
    • コレクションセットAcoustic Ceiling Clouds
    • コレクションEcoScapes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード32 35 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment