製品の公開
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
    Primacoustic

    Broadway Acoustic Wall Panels

    Google翻訳”,

    コミュニケーションの 90% は非言語的であると言った人は、おそらく、騒がしいレストランの喧騒の中で会話をしようとしたことも、広い会議室でプレゼンターの話を聞き取ろうと耳をすませたこともないはずです。レストラン、教会、会議室、または人々が集まるあらゆる場所など、公共の場での会話は私たちを結びつけます。空間が音響的に設計されておらず、人々の声が聞こえるようにならなければ、こうした個人的なつながりや、5 つ星のレビューやリピーターなど、ビジネスにもたらされる潜在的なメリットが失われる可能性があります。Primacoustic のブロードウェイ パネルを使用すれば、顧客、会衆、常連客など、ビジネスの場にいるすべての人の声が聞こえます。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 12 × 48 in (305 × 1219 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)
      • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™
      技術仕様
      • Unique refBroadway_Acoustic_Wall_Panels
      • コレクションセットAcoustic Wall Panels
      • コレクションBroadway
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルグラスウール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 13 19 35
      • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment