製品の公開
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Beams Acoustic Baffles

    Google翻訳”,

    天井バッフルは、壁にパネルを追加できない場合に便利なソリューションです。目立たない薄型のバッフルは、不要な部屋の反響や周囲のノイズを軽減し、天井が低いスペースで特に効果的です。

    お客様は、部屋の既存の美観を補完する音響処理オプションを求めています。木製の梁や垂木のある空間では、デザイナー グレイン ビームは背景に溶け込みます。一方、より実用的な天井のある空間では、それ自体が視覚的に目を引く特徴として際立ち、素朴な優雅さを添えます。

    4 つの木目調仕上げは、EcoScapes Slat Wall シリーズのパネルと一致するように選択されており、これら 2 つの製品は部屋のレイアウトで互いに完璧に補完し合います。


    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass Wool tissue micromesh sealed with pre-printed latex coating

      Available sizes:

      • 72 × 9 in (1829 × 229 mm)

      Available colours:

      • Ebony
      • Oak
      • Fog
      • Pine

      Suspension Hardware Included

    技術仕様
    • Unique refBroadway_Beams_Acoustic_Baffles
    • コレクションセットAcoustic Ceiling Baffles
    • コレクションBroadway
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_01
    • Uniclass2015詳細Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード32 35 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
    • OmniClassNumber23-15 19 11
    • OmniClassタイトルCeiling Baffles