製品の公開
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Saturna Acoustic Baffles

    Google翻訳”,

    大きな部屋では、残響と周囲の騒音という 2 つの一般的な原因を制御する際に、さまざまな音響上の課題が生じます。フルサイズの Broadway Baffles は、コミュニティ ホール、会議室、ミーティング スペース、礼拝堂など、天井が低い大きな空間での音響異常を抑えるように設計されています。

    しかし、ブロードウェイ バッフルは、周囲の騒音や、室内の不快な反響音やエコーを減らすだけではありません。吊り下げ可能なこれらのバッフルは、見た目が美しく、部屋の装飾にマッチするさまざまな色が用意されており、カスタムの配色やデザインに合わせて塗装したりラッピングしたりすることもできます。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      技術仕様
      • Unique refSaturna_Acoustic_Baffles
      • コレクションセットAcoustic Ceiling Baffles
      • コレクションBroadway
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルグラスウール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類天井
      • Uniclass2015コードSs_30_25_22_01
      • Uniclass2015詳細Acoustic baffle suspended ceiling systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 19 11
      • OmniClassタイトルCeiling Baffles