製品の公開
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
    Primacoustic

    Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Google翻訳”,

    名前だけですべてがわかります。Hercules。耐久性のある耐衝撃性音響パネルで、体育館、オフィス、教室などの公共スペースで発生する可能性のある損傷に耐えられるように設計されています。ほとんどのサウンドパネルは繊細で損傷を受けやすいですが、Hercules 音響パネルは際立っており、騒々しいジムや会議室での反響を軽減し、バスケットボールの衝撃や人がぶつかった後でも「新品」の外観を保ちます。Hercules パネルは、Primacoustic の人気の Broadway パネルと同じ高密度グラスウールコアで製造されていますが、表面は厚く高密度の硬質グラスウール層で覆われており、ほとんどの周波数を吸収しながら、偶発的な接触による損傷からパネルを保護します。


    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool with high density front layer
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
      • Weight: 8.3 lbs (3.8 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Grey
      技術仕様
      • Unique refHercules_Impact-Resistant_Acoustic_Panels
      • コレクションセットAcoustic Wall Panels
      • コレクションBroadway
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルグラスウール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 13 19 35
      • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment