製品の公開
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Google翻訳”,

    多くの場合、課題は部屋自体の共鳴や反響を抑えることだけではなく、それらの反射が天井タイルを通して隣の部屋に漏れないようにすることです。

    ここで、Primacoustic の ThunderTile T バー アコースティック パネルが最適な天井パネルの吸音ソリューションとなります。

    ThunderTiles は、吸音性の高い音響パネルと石膏の遮音特性を組み合わせ、音漏れが懸念される部屋に最適なソリューションです。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      技術仕様
      • Unique refThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • コレクションセットCeiling Tiles (ACT)
      • コレクションGridway
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルグラスファイバー
      • 副マテリアル石膏
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類天井
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
      • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile