製品の公開
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    REFERENCE Orientable Sunbreaker-外の景色を保ちながら、ブレードの向きによって光を暗くします。これまでのところ、NFCSTB認証を取得しているのはBSOだけです

    •耐風性、耐久性、耐熱性、耐霜性、耐塩性の認定された性能。
    •舞台裏エリアとの完璧な位置合わせのための自立型BSO
    •Z字型のアルミニウム製スラットで構成されたデッキは、良好な耐風性を確保するために、スラットごとにほぞ穴で交互に停止します。
    •押し出しアルミニウムのノイズ防止ジョイントを備えたエンドスラットとランナー。
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択されるエプロン。ケーシング、ランナー、エンドスラットは、RALまたはFuturaの範囲でメーカーの範囲から選択されます。
    •改修時のローラーシャッターのような迅速な設置

    知っておきたいこと:幅が3600 mmを超える場合、BSOリファレンスには特別な取り付け機能があります。製品はもはや自立していません、中央部分でまぐさの再固定を提供する必要があります。

    インストールケース
    •TUNNELBOXへの設置
    内部断熱材を使用した従来の構造
    外部からの断熱やコンクリートの空洞でも可能です。
    •シートの予約でのインストール
    建設家OssatureBois
    •予約なしのインストール
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
    パネルの間、まぐさの下で、木造住宅や壁掛けでも可能
    ファサードの設置の場合:高さと幅を調整できる取り付けブラケットが供給範囲に含まれています。

    仕様
    • Technical data

      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX90Z = Aluminum blade 90 mm
      - PX70Z = Aluminium blade 70 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired 

      Backstage : C20

      Min. limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      For blade PX70Z and PX90Z
      LDC* min = 550 mm
      HCC* mini = 500 mm
      For smaller widths, please consult us

      Maximum limits :
      Max LDC* = 5000 mm for PX90Z and 3600 mm for PX70Z
      HCC* max = 3950 mm

      Booking in depth :
      130 mm for PX90Z and 120 mm for PX70Z

      Reservation in depth with mantling :
      160 mm to 185 mm for PX90Z and 155 to 185 mm for PX70Z

      Maximum surface per BSO : 12 m².

      If LDC* < 3600 mm: no cabinet by default, cabinet optional
      If LDC* > 3600 mm or surface area greater than 9 m², box as standard
      If installed with a mantling, a box is required for the installation of a mantling.

      Number of brackets for front fixing :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1800 mm < HCC* < 3000 mm = 3
      HCC* > = 3950 mm = 4

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      *LDC = Width Back of Slides
      *HCC = Height of the box included

    技術仕様
    • Unique refBSOR
    • コレクションセットBrise Soleil Orientable Solaire
    • コレクションBrise-Soleil Orientable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)