製品の公開
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence Solaire

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術図面、データシート、通知、「Vent & Volet」モバイルアプリのダウンロード手順、接続された汎用リモート コントロール Calyps'HOME® の説明。

    BSO REFERENCE ソレア -ブレードの向きによって光を遮り、外側への視界を保ちます。
    - 太陽光発電、電気設備の必要性を回避
    - 優れた熱性能と視覚性能
    - ガイドに載っている自己支持型 BSO
    - 工場で調整済みのリミットスイッチ
    - インストールと操作の準備が整った状態で納品
    - オフセットソーラーパネル:510mm×80mm×50mm
    - BSO構成によるボックスなしのオプション
    - 箱なしのバージョンでは、BSO に面取りされたフランジがあり、狭い保留地での通過を容易にします


    設置事例

    ・TUNNEL COFFREへの設置
    内部断熱材を使用した伝統的な構造
    外部断熱材または具体的な予約でも可能
    - クラッディングの留保への設置
    木造住宅の建設
    - 予約なしのインストール
    内側または外側から断熱された伝統的な構造
    テーブルの間、まぐさの下にも木材フレームの家または表面で可能
    ファサードに設置する場合:供給には、高さと幅を調整できる固定用ブラケットが含まれます。


    仕様
    • Technical data

      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"


      Blades :

      PX90Z = Aluminium blade 90 mm

      Manoeuvres available:
      Solar radio

      Slide : C20

      Minimum limits :
      Profalux Solar motor
      For PX90Z blade
      LDC* minimum = 550 mm
      HCC* min = 500 mm
      For smaller widths, please contact us
      Maximum limits :
      LDC* max = 3149 mm for PX90Z
      HCC* max = 3950 mm
      Depth reservation :
      130 mm for PX90Z
      Depth reservation with valance :
      160 mm to 180 mm for PX90Z
      Number of brackets for front fixing :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1801 mm < HCC* < 2350 mm = 3

      Offset panel
      Remote solar panel: 510 mm x 80 mm x 50 mm
      Cable length 1,5 m black : Cable length 1.5 m black: 3 wires of 0.75mm².
      Cable length 3 m black : Cable length 3 wires 1.5 mm².
      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions
      Info + : the application Wind & Shutter of Profalux allows you to calculate, in a few clicks, the class of wind resistance required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleil orientables or vertical blinds on your site.
      PROFALUX ADVICE
      1 - The product recharges even on cloudy days.
      It works up to 45 days without sun.
      2 - It is strongly recommended that professionals and individuals with solar products have a Booster + charger (optional)
      3 - The battery is delivered charged. It is guaranteed for 5 years.

      *LDC = Width of the back of the slides
      *HCC = Height of the box included

    技術仕様
    • Unique refBSORS
    • コレクションセットBrise Soleil Orientable Solaire
    • コレクションBrise-Soleil Orientable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3099
    • 幅(mm)599
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)