製品の公開
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Ambio Solaire

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    コネクテッドアウトドアバーティカルブラインド-建物の脱炭酸コントリビューター(エネルギー消費量の削減と夏の快適さ)-より多くの光のためのグレージングの透明度の保証

    エネルギー性能:
    -Ferrari®社の複合材料キャンバスタイプのテキスタイルSoltisHorizon86。
    建築家の選択で23色
    -最大85%の熱が外部で遮断されます
    -グレージングの最小クリアランス:小さなボックス(90)と完全に格納可能なボックス閉鎖ロードバー
    -自立構造、スライドのための他の固定は必要ありません
    -14,000サイクル以上テストされた専用のエンデューロシャーシ(1日あたり1回の上昇と下降で40年間の動作)
    -ガイドレールの長穴。ファブリックの完全な位置合わせに最適です。
    -ロードバーの伸縮式端部(風に出るリスクはほとんどありません)
    -取り付け時に4mmの遊びのない幅を回復する可能性。
    -予約に統合するためのボックスなしのオプション

    知っておくべきこと: CalypsのHOME接続の一般的なコントロール(オプションとして販売)との互換性により、リモートでも1つのボタンで同時にシャッターを閉じることができます。 BMS(ビル管理システム)とも互換性があります。

    ポーズケース
    予約なしのインストール
    まぐさの下または表面に取り付けられた(ブラケットの上に置く)内側または外側からの断熱材を備えた伝統的な構造
    ウッドフレームハウスでも可能



    仕様
    • Technical data

      Characteristics of the canvas

      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download"

      Coefficient of aperture :
      14%
      ΔR : 0.08 m²/W/K

      Weight :
      380g / m2

      Solar and light properties :
      According to EN 14501 standard
      Fire classification: M1
      Euroclass : B-s2
      EN 13501

      Tensile strength :
      230/160 daN/ 5 cm according to EN ISO 1421 standard

      Tear resistance :
      45/20 daN according to DIN 53. 363 standard

      Characteristics of the awning

      Maneuvers :
      Radio Profalux Zigbee (or Somfy IO in option)
      Wired (Profalux only)

      Backstage :
      C30

      Min. limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* min = 510 mm
      HCC* mini = 400 mm
      For smaller widths, please consult us

      Limitations of use for Ambio :
      LDC* = 4000 mm
      HCC* = 3050 mm

      Number of brackets for surface mounting Height Box Included
      < 1 800 mm : 2 brackets per slide
      < 3 000 mm : 3 brackets per slide
      < = 3 050 : 4 brackets per slide

      Ribs for the axing in the case of installation on brackets
      Mini : 60
      Maxi : 115

      Box :
      Shape of the box : square
      Sections of caissons: 132 / 155
      Dimensions (Height x Depth): 90 x 92 mm

      Namely For LDCs less than 749 mm, ask Profalux about feasibility.

      CE marking, Wind resistance Class 3 according to dimensions > Find all the details on wind resistance on our website Profalux.

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      *LDC = Width of the back of the runners
      *HCC = Height of the box included

    技術仕様
    • Unique refST-so
    • コレクションセットStore
    • コレクションStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 13 19 21
    • OmniClassタイトルComposite Awning Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)