製品の公開
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Stylbio Zip

    Google翻訳”,

    ジッパーシステム付きエクステリアバーティカルブラインド

    - 15m²までの大きなサイズに特化 - 生地が全長に沿って所定の位置に保持されているため、高い耐風性 - 生物気候性能への積極的な貢献: 生活の快適性を高め、環境への影響 (遅延) を軽減するために、夏の熱を最大 97% 遮断します。エアコンの使用) - 視覚的快適性 クリアグレージングを 100% カバーするアンチグレア - 加重ロードバー 3kg/ml による品質と堅牢性により、生地をよりしっかりと保持 - 幅広い色の選択による美しい美的仕上げ -経年による生地の高い耐久性。

    注: 1 つのボタンを押すだけですべてのブラインドを閉じるための一般的なコントロール (オプションとして販売)。

    仕様
    • Technical specifications
      Characteristics of the fabric
      Find all the technical information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      Coefficient of opening: 5%.
      ΔR : 0,14 m²/W/K

      Weight:
      420g / m2

      Solar and light properties :
      According to EN ISO 2286-2
      Fire classification : M1
      Euroclass: B-s2
      EN 13501
      Tensile strength :
      310/210 daN/ 5 cm according to EN ISO 1421
      Resistance to tearing :
      45/20 daN according to DIN 53.363
      Wide range of aesthetic choices: 15 colors available for Serge Ferrari® Soltis Veozip

      Blind characteristics
      Operation:
      Radio Profalux Zigbee (or Somfy IO as an option)
      Wired (Profalux only)

      Runner: C45Z - 3-part runner for easy installation and removal

      Minimum limits :
      Profalux Electric motor without backup
      LDC* min = 570 mm
      HCC* min = 800 mm
      For smaller widths, please contact us
      Limits of use for Ambio Zip :
      LDC* = 5000 mm
      HCC* = 5050 mm

      Casing :
      Box shape : square
      Casing section : 95 and 125 mm
      95 = LDC 3000 x HCC 3300
      125 = beyond LDC or HCC

      INSTALLATION CASE
      Traditional construction with interior or exterior insulation
      Under lintel (Exterior wrap) Panel drilling or Face drilling
      Under the lintel (Interior winding) Panel drilling


      Please note: For LDC less than 749 mm, ask Profalux about the feasibility
      CE marking, Class 4 or 5 wind resistance depending on dimensions > Find all the details on wind resistance on our Profalux website.

      Info + : the application Wind & Shutter of Profalux allows you to calculate, in a few clicks, the class of wind resistance required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleils orientables or vertical blinds on your site.
      *LDC = Width of the back of the guides
      *HCC = Height of the box included

    技術仕様
    • Unique refSTYLZIP
    • コレクションセットStore
    • コレクションStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)