製品の公開
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
    Profholod

    Wall sandwich panels with PIR/PUR core

    5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ポリイソシアヌレート(PIR)パネル

    耐火性ポリイソシアヌレートPIRフィラーを使用したサンドイッチパネルは、防火要件が高い大規模な冷凍グループ、ターミナル、その他の建物の建設用に設計されています。それらは、水力および断熱材の中で最高の特性を持ち、取り付けが簡単です。それらは、任意のRAL色の滑らかなまたはプロファイルされた表面を持つことができます。

    ポリウレタンフォーム(PUR)パネル

    ポリウレタンフォームPURサンドイッチパネルは、冷凍室、小さな倉庫、産業施設の断熱、技術的および補助的な建物の建設のために設計されています。それらは高い水力および断熱特性を持ち、経済的で取り付けが簡単です。それらは、任意のRAL色の滑らかなまたはプロファイルされた表面を持つことができます。

    仕様
    • Functions:

      - outer walls

      - partitions

      - ceilings

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrialbuildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - food-safe warehouses andmanufactures

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanuratePIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40; 50; 60; 80;100; 120; 140; 150; 160; 180; 200 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33[40]; 0,29 [50]; 0,26 [60]; 0,21 [80]; 0,18 [100]; 0,15 [120]; 0,14[140]; 0,13 [150]; 0,12 [160]; 0,11 [180]; 0,1 [200]; (W/m²K)

      - weight: 7,90 – 15,00(kg/m²)

      - module width: 1000 (mm);1185 (mm)

      - total width: 1020 (mm);1205 (mm)

      - panel lenght: 2,0 - 13,6(m)

      - standard plate thickness:0,50 (mm)

      - adjusted plate thickness:0,40 - 0,70 (mm)

      - coatings: Ral,Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - reactionto fire (Euroclass): B-s2-d0

      - fire resistance PURpanels: 40-200mm– EI15

      - fire resistance PIRpanels: 40-50mm– EI15, 60-120mm – EI30,150-200mm – EI45

      - colors: allcolors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - microprofiled

      - smooth

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    技術仕様
    • Unique refPIR-PUR-WSP
    • コレクションセットSandwich panel
    • コレクションWall sandwich panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日1918-09-19
    • エディション1
    • 幅(mm)1185
    関連
    • 主なマテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ロシア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels

    対応地域

    ヨーロッパ 北米