製品の公開
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Google翻訳”,
歩道や歩道の輪郭と保護に適したプロファイル。そのリバーシブルな断面設計により、同じ製品で2つの異なる床の厚さを使用できます。 BSRプロファイルは、上げ床サポートシステムで使用できます。
仕様
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
技術仕様
  • Unique refBSR
  • コレクションセットSystems for balconies
  • コレクションBalcony perimeter profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
  • 幅(mm)2700
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
  • OmniClassNumber23-13 17 00
  • OmniClassタイトルProfiles
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage