製品の公開
Expansion joint Coflex CA
Profilitec

Expansion joint Coflex CA

Google翻訳”,
共押出合成樹脂のムーブメントジョイント。セラミックタイルの床の大きな湾を細分化するために考案されました。柔らかいプラスチックは、設置時に使用されるほとんどの化学薬品に対して十分な耐性があります。プロファイルは、耐摩耗性、耐候性、紫外線にも耐性があり、優れた柔軟性とカビやバクテリアに対する耐性を維持します。屋内および屋外での使用に適しています。プロファイルセクションは、タイルの端を限定的に保護します。小売店やホテル、スポーツ施設、学校などのレクリエーションエリアで理想的に使用されます。
仕様
  • Movement joint for adhesive tile installations, the profile is made in co-extruded synthetic resin (Resinflex + Resinil) with a soft, visible upper surface and a rigid, perforated anchoring flange. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-2 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2",9/16",3/4". Resinil Color: Pure White (P11); Cement Grey (P23); Beige (P32); Black (P51).
技術仕様
  • Unique refCA
  • コレクションセットExpansion joints
  • コレクションThin bed applications
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
  • 幅(mm)2700
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction